製品の公開
RGSM Manual Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGSM Manual Diverter Valve

Google翻訳”,

2 つのストリームを素早く切り替えられるように設計されており、粉塵粒子の搬送に最適な当社のダイバータは、EU の機械指令 (98/37/EC) に準拠しており、標準として 2 mm および 3 mm の塗装済み軟鋼で製造されています。

手術
• ダンパーは清潔で乾燥した圧縮空気に接続する必要があります
• 通常動作圧力: 0.6 MPa (6 bar)
• 最大圧力: 1.0 MPa (10 bar)
• 温度範囲: 80° C (乾燥空気 20° C)

仕上げる
• RAL5010 ブルー

注文例:
ダイバータ RGSM 手動 MS 2 および 3mm 160QF/FB 45 度 RAL 5010

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
技術仕様
  • Unique refen-qf-rgsm-manual-diverter-valve
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションDiverter Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMild Steel
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア