製品の公開
QFS Standard Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QFS Standard Branch, 30 Degree

Google翻訳”,

集塵システムの QF ダクト ライン内の QF ブランチは、機械の排気口または他のダクト ラインに接続するために使用されます。
標準の枝は 30º、オプションで 45º です。
ご注文の際はØA、ØB、ØCをご指定ください。

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØCはØA以下でなければなりません
ØBはØC以下でなければなりません
上記の式を使用して、ØC で減速機が必要かどうかを判断します。

注文例:
ブランチ標準 QFS ガルブ 0.7mm 150QF 80QF 125QF 30度

技術仕様
  • Unique refen-qfs-branch-standard
  • コレクションセットQFS Ducting
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア