製品の公開
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
    Nordfab Ducting

    Spraywall Dry Andrea AV

    Google翻訳”,

    Nordfab は、スプレー塗装用途向けに 2 種類のスプレーウォール モデルを提供しています。どちらのフィルター タイプも、あらゆる塗装タイプ、接着剤、ポリエステルなどを含む小規模で集中的なスプレー塗装に特に適しています。Nordfab のスプレーウォールは、亜鉛メッキ鋼板で作られています。
    ドライフィルタータイプ AV を備えた当社のスプレーウォールには、「Andrea」使い捨てフィルターが組み込まれています。濾過度は約 90% で、フィルターは 1 m2 あたり最大 20 kg の固形物を吸収できます。


    利点:
    - コンパクトな構造
    - 高い分離
    - 保守性

    仕様
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    技術仕様
    • Unique refen-spraywall-dry-andrea-av
    • コレクションセットQF Ducting
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア