製品の公開
QF In Cut 16ga
Nordfab Ducting

QF In Cut 16ga

Google翻訳”,

サドル タップとも呼ばれるQuick-Fit® イン カットは、QF ロール エンドが標準装備されており、他の QF® ダクトと素早く接続できます。既存のダクト ラインを切断して、新しい Quick-Fit (QF) セクションを開始するために使用されます。

16 ゲージの素材構造により耐久性がさらに向上します。

  • 注文時には、亜鉛メッキ鋼の材質、16 ゲージ、寸法 A および C、角度、およびすべての QF でない場合は端部のスタイルを指定します。
  • サドルの長さと幅 = 分岐管 C からの全方向で 3 インチ
  • 30°または45°の角度で利用可能
  • 最大直径72インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
  • その他の利用可能なゲージには、標準の22、20、18、14、12、10が含まれます。

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refqf-in-cut-16-gauge
    • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • コレクションBranches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork