製品の公開
QF Long Radius Elbow 18ga
Nordfab Ducting

QF Long Radius Elbow 18ga

Google翻訳”,

Quick-Fit ®ロング半径 18 ゲージ エルボには、 Quick-Fit クランプで使用するためのロールエンドが付いており、素早い組み立て/分解および再配置が可能です。Quick-Fit ダクトの利点について詳しくご覧ください。

半径 2.5 の 90°、60°、45°、30° が利用可能です。その他の CLR はリクエストに応じて利用可能です。標準の半径 1.5 の 18 ゲージ エルボも利用可能です。

より厚いゲージ構造は、摩耗の激しい用途において摩耗したエルボを交換する頻度とコストを削減する解決策となる可能性があります。

  • 亜鉛メッキ(下図参照)および304SS、オプションで316SSまたは炭素鋼から選択可能
  • 最大直径 72 インチのフランジ端とその他のさまざまな端スタイルが利用可能です。
  • さらに太いゲージのエルボは、追加料金で溶接構造で提供できます。オプションのゲージは標準の22または20、16、14、12、10です。

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。ご要望に応じて、追加料金で内部の研磨も承ります。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refqf-long-radius-elbow-18ga
    • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • コレクションElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork