製品の公開
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Google翻訳”,

    水暖房用ボイラー直結ヒートポンプ。既存のボイラーをそのまま交換できます。既存のインフラ設備はそのままで、実際の気温に合わせて設計された新しいカテゴリーのヒートポンプボイラーです。

    Nyle Systemsの「Alectro」ヒートポンプボイラーは、高温水を必要とする温水暖房システムにおいて、ボイラーの代替として使用できるモノブロック型空気熱源ヒートポンプです。様々な業務用温水暖房システムへの導入を簡素化するように設計されています。本製品は、高温水用途においてクラス最高の性能と信頼性を提供します。

    主な特徴

      • 低GWP冷媒
      • 一体型ECサーキュレーターとファン
      • Build America、Buy America準拠
      • 170°F - 周囲温度30°Fでの最大水温
      • 140°F - 周囲温度10°Fでの最大水温
      • 屋外リセット機能と固定温度要求機能を内蔵
      • 完全にダクト可能な高静圧ファン
      仕様
      • Water Connections: 2" FPT Copper

        Design Water Flow Rate: 50.0 GPM

        External Head Allowance: 16.0 ft. hd.

        Min. Tank/Cycling Volume (10dT): 385 Gal.

        Min. Tank/Cycling Volume (30dT): 192 Gal.

        Compressor Type: Reciprocating

        Refrigerant: R513a

        Factory Charge: 73 lbs.

        Outlet Water Temp Range: 100°F - 170°F

        Ambient Operating Range: 10°F - 100°F

        Minimum Ambient Exposure: -13°F

        Maximum Working Pressure: 145 psig

        Dimensions: 72" L x 40" D x 101-1/4" H

        Design Air Flow Rate: 13,300 CFM

        Sound Pressure: 76.5 dBA (Front) / 71.9 dBA (Left) / 72 dBA (Right) / 77.9 dBA (Rear)

        External Static Pressure: 3.1 in. wcg

        Weight: 2,300 lbs. (Dry) / 2,362 lbs. (Operating)

        Salt Spray Resistance Cabinet/Evap: 1000 hrs.

        Certifications (Anticipated): AHRI 550, UL60335-1, UL60335-2-40, CSA C22.2 60335-1, CSA 60335-2-40

      技術仕様
      • Unique refalectro-heat-pump-boiler
      • コレクションセットSpace Heating & Cooling
      • コレクションAir Source Heat Pumps
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-08-15
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
      • ETIM コードEC012034
      • ETIM 名Heat pump (air/water) monobloc type
      • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
      • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
      • MasterFormat 2014 コード23 81 43
      • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClassNumber23-33 17 11 11
      • OmniClassタイトルAir Source Packaged Heat Pumps