製品の公開
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
    Olympus srl

    Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Google翻訳”,
    CVT認定FRPシステムによる構造強化と耐震適応。石積みの建物の構造的安全性と耐震改修は、市民社会において現在関連する重要な問題です。構造補強の介入が必要な建造物が数多くあり、イタリア領土に長年にわたって影響を及ぼし、そして影響を及ぼし続ける地震事象も数多くあります。したがって、現在の規制や数多くの地震現象に従って構造物の適切な性能を保証する必要性が生じています。オリンパスFRPは、機械抵抗の高い繊維とポリマー樹脂で構成される複合材料を使用することでこの状況に適合します。これは、従来の圧密システムと比較して革新的な技術であり、技術的および実用的な観点の両方で数え切れないほどの利点を保証します。実際、FRP 材料は、機械的耐性が高く、重量、剛性、形状の面で構造への影響が軽減されるため、鉄筋コンクリート、石造、木造、鉄骨構造の強化に効果的なソリューションとなります。さらに、酸化現象がないため、これらのシステムの長期にわたる高い耐久性が保証され、従来の介入に典型的な重大な問題が排除されます。 OLYMPUS FRP 製品ラインでは、カーボン、ガラス、玄武岩、アラミド、スチールファイバーなどの幅広い樹脂と生地を提供しており、さまざまな重量とさまざまな経糸で入手できます。引抜成形炭素繊維シートはさまざまなサイズと弾性率で入手でき、引抜成形炭素繊維、ガラス繊維、アラミドバーも幅広い製品に含まれています。
    仕様
    • A95078 a. _ A95078 b. _ A95078 c. _ A95078 d. _ A95078 i. _ A95078 j._ A95078 e. _ A95078 f. _ A95078 o. _ A95078 p. _ A95281 a. _ A95281 b. _ A95082 _ A95083

      INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY TEX FABRIC: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate hydraulic mortars. 3) Where necessary, in the case of surfaces with roughness less than 2 mm application of two-component epoxy filler OLY RESIN 10 (A+B). 4) Brush application of a first coat of two-component epoxy resin OLY RESIN 20 (A+B) following the instructions in the relevant data sheet. 5) Laying of OLY TEX fabric with oriented fibers as designed and subsequent treatment with special bubble break roller. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY RESIN 20 (A+B) and subsequent treatment with appropriate bubble break roller. 7) In case the subsequent laying of civil plasters is necessary, it is advisable to previously carry out on the system still "fresh" a manual dusting with quartz sand to increase the useful surface of adhesion._INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF THE OLY PLATE SYSTEM: 1) Cut the foil to the desired length using a diamond disk. 2) Remove any dust that may be present on the foil. 3) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the substrate with a thickness of 1-2 mm. 4) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the foil with a thickness of 1-2 mm. 5) Lay the foil fresh and press it evenly to the substrate with a rubber roller so as to eliminate any vacuum or air bubble.

    技術仕様
    • Unique refFRP
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル補強材
    • 副マテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁