製品の公開
2MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1012d2-s
OpenEye

2MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1012d2-s

Google翻訳”,

OE-C1012D2-S は、人物、車両、白線横断分析機能を備え、コンパクトなサイズで高品質の画像を提供します。

OE-C1012D2-Sの主な特長

2MP - 2MP 解像度で鮮明な画像を体験し、ビデオ品質を向上させます。

オーディオ I/O -クリアなサウンドのキャプチャと再生によりビデオ監視を強化します。

IK10 - IK10 定格でカメラを改ざんや破壊行為から保護します。

アダプティブ IR -暗い環境でも最適な照明と鮮明な画像を実現します。

ペイント可能なスナップオン カバー- スナップオン式のペイント可能なカバーで周囲の環境に合わせてください。

リレー出力 -リレーを使用して、ビジネスをリモートで積極的に管理します。

センサー入力 -センサーを使用して、ビジネスをリモートで積極的に管理します。

真のワイドダイナミックレンジ -変化する光に素早く適応し、一貫した高品質の画像を実現します。

仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    1920x1080
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 1920x1080
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    105°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 348° Tilt: -66° ~ 66° Rotate: 0° ~ 346°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 3.2 (Ø109 x 81mm)
    Weight: 
    0.93lb (0.45kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref2mp-outdoor-mini-ip-dome-camera-oe-c1012d2-s
  • コレクションセットCameras
  • コレクションDome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring