製品の公開
4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1013d4-s
OpenEye

4MP Indoor Micro IP Dome Camera oe-c1013d4-s

Google翻訳”,

OE-C1013D4-S は分析機能と 4mm 固定レンズを搭載し、目立たないドーム フォーム ファクターで高品質の画像を提供します。

OE-C1013D4-Sの主な特長

ペイント可能なスナップオン カバー- スナップオン式のペイント可能なカバーで周囲の環境に合わせてください。

真のワイドダイナミックレンジ -変化する光に素早く適応し、一貫した高品質の画像を実現します。

センサー入力 -センサーを使用して、ビジネスをリモートで積極的に管理します。

リレー出力 -リレーを使用して、ビジネスをリモートで積極的に管理します。

アダプティブ IR -暗い環境でも最適な照明と鮮明な画像を実現します。

オーディオ I/O -クリアなサウンドのキャプチャと再生によりビデオ監視を強化します。

4MP - 4MP 解像度で鮮明な画像を体験し、ビデオ品質を向上させます。

仕様
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Field of Vision: 
    84°
    Lens: 
    4.0mm Fixed Lens
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C~55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 2.4 (Ø108 x 61mm)
    Weight: 
    0.49lb (0.22kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref4mp-indoor-micro-ip-dome-camera-oe-c1013d4-s
  • コレクションセットCameras
  • コレクションDome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring