製品の公開
4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S
OpenEye

4MP Outdoor IP Dome Camera OE-C3212D4-S

Google翻訳”,

分析機能とズーム レンズを備えた屋外対応の OE-C3212D4-S は、潜在的な脅威に対する視覚的な抑止力として機能します。

OE-C3212D4-Sの主な特長

オーディオ I/O -クリアなサウンドのキャプチャと再生によりビデオ監視を強化します。

アダプティブ IR -暗い環境でも最適な照明と鮮明な画像を実現します。

ペイント可能なスナップオン カバー- スナップオン式のペイント可能なカバーで周囲の環境に合わせてください。

真のワイドダイナミックレンジ -変化する光に素早く適応し、一貫した高品質の画像を実現します。

仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    104° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 355°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 7W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.8 x H: 4.4 (Ø148 x 111mm)
    Weight: 
    2lbs (0.92kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref4mp-outdoor-ip-dome-camera-oe-c3212d4-s
  • コレクションセットCameras
  • コレクションDome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring