製品の公開
Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16
OpenEye

Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16

Google翻訳”,

手頃な価格のアナログ録画ソリューションである OE-MB は、レトロフィット アプリケーション向けに最大 16 チャネルのアナログ ビデオをサポートします。

OE-MBの主な特徴

2 つのドライブ容量 -最大 2 つのドライブにビデオを記録して、ストレージの保持期間を延長します。

標準または HD アナログ -従来のアナログ接続で高解像度のビデオを配信します。

アラーム I/O -リアルタイムのアラートと監視のために外部デバイスを統合します。

16 個の BNC 入力 - 16 個の BNC アナログ入力を装備しています。

専用カメラ ネットワーク -ビデオ トラフィックを分離して、セキュリティとパフォーマンスを強化します。

仕様
  • Max Channel Count: 24 (Up to 16 BNC connections)
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MBX16 - 40TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    Max: 73W | Nominal: 59W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 1.9" x D: 13.6" (440 x 49 x 344mm)
    Weight: 
    9.5lbs
    Country Of Origin: 
    Republic of Korea
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique refcloud-managed-analog-appliance-oe-mbx16
  • コレクションセットRecorders
  • コレクションAppliances
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring