このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Blue Roof Flow Control Intensive System Solution

Unique ref.: Blue_Roof_Flow_Control_Intensive
ブランド名: Optigrün
製品ファミリー: Optigrün Roof System Solution
製品グループ: Blue Roof - Flow Control
幅 (mm): 1000
高さ (mm): 330
奥行 (mm): 1000
公開日: 2018-09-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)

CHARACTERISTICS

  • For intensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 310-520 kg/m² or 3.1-5.2 KN/m²

Layer height:   330-460 mm

Roof pitch:

Vegetation form: Perennial plants, woody plants, lawn

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 91 l/m²


主なマテリアル: Other
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Roofing materials
UNSPSC コード: 301515
Uniclass 1.4 コード: L52
Uniclass 1.4 詳細: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10
Uniclass 2.0 詳細: Roofs
Uniclass 2015 コード: EF_30_10
Uniclass 2015 詳細: Roofs
NBS Reference コード: 20-10
NBS Reference 詳細: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
OmniClass Number: 23-13 39 00
OmniClass Title: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Construction - Roof

名前
Height 330 mm
Length 1000
Thickness 330 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 1000

BIMobject®