製品の公開
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
Public Roof  Type Pedestrian System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Pedestrian System Solution

    Google翻訳”,

    特徴

    • 歩行者が通行可能なエリア。
    • 緑化屋根との併用も可能です。
    • 建築高さと屋根荷重が低い。
    • 浸水を避ける。
    • 反転屋根: 排水ボード FKD 25、排水ボード FKD 25 plus、排水ボード FKD 60 に適しています。
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 400 kg/m² or 4.0 KN/m²

      Layer height: starting at 180 mm

      Roof pitch *: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 1 (max. 4 KN/ m²)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    技術仕様
    • Unique refPublic_Roof_Type_Pedestrian
    • コレクションセットOptigrün Roof System Solution
    • コレクションPublic Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClassNumber23-13 39 00
    • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction