製品の公開
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
    Optigrün

    Nature Roof System Solution

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    特徴

    • OptigreenDrainageBoardを使用した多層システム。
    • 高レベルの生物多様性。
    • 高い生態学的価値。
    • 蝶、ミツバチ、その他の昆虫の生息地。
    • 毎年長い開花ウィンドウ。
    • 再生プラスチック材料の使用。
    • 該当する場合、一般的に倒立屋根に適しています。巻き上げリフト保護の最小負荷を計算する必要があります。
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Build-up depth: 100-250 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: herbs, wildflowers, grasses, sedum

      Water retention: 60 - 70 %

      Discharge coefficient **: C=0.56 - 0.27

      Water storage: ca. 30 - 80 l/m²

      Discharge yield ***: 81-168 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    技術仕様
    • Unique refNature_Roof
    • コレクションセットOptigrün Roof System Solution
    • コレクションNature Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClassNumber23-13 39 00
    • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction