製品の公開
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
Public Inverted Roof Type Car  System Solution
    Optigrün

    Public Inverted Roof Type Car System Solution

    Google翻訳”,

    特徴

    • 歩行者がアクセスできるエリア。
    • 車でアクセスできるエリア。
    • 屋上緑化と組み合わせることができます。
    • 低い建設高さと屋根の負荷。
    • 排水ボードFKD25plusまたはFKD60でのみ適しています
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 600 kg/m² or 6.0 KN/m²

      Layer height: starting at 290 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 2 (max. up to 25 KN/ m² and 2.5 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    技術仕様
    • Unique refPublic_Inverted_Roof_Type_Car
    • コレクションセットOptigrün Roof System Solution
    • コレクションPublic Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClassNumber23-13 39 00
    • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction