製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
oras/products/6d544b7c-b4d1-4b73-b0e5-65621e53b3bb
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
利用できません: アメリカ合衆国
Oras
フォロー
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Google翻訳”,
原文を見る
Oras Sagaシングルレバー洗面器の蛇口3904ポップアップ廃棄物、固定注ぎ口、エアレーター付きの洗面台の蛇口。水温と最大流量の制限オプションも組み込まれています。フローコントローラー6.0l/min。
ダウンロード
仕様
仕様
GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Washbasin faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Aerator type: HONEYCOMB® - improved lime protection · Connection type: Copper inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Fixed spout, Casted construction · Extensions: Pop-up waste with draw-rod, Chain holder without chain · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate · Mechanical parts: ø 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Rapid installation system FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa (with flow controller): 6,00 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO3822) Oras lab. APPROVALS: · KIWA SE Type Approval: 1413 TECHNICAL CHARACTERISTICS: · Projection: 103 mm · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: Ø10 mm · Backflow prevention (EN1717): AA LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 1.640 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 585 x 225 x 95
技術仕様
技術仕様
Unique ref
3904
コレクションセット
Oras Saga
コレクション
Washbasin faucets
タイプ
アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
公開日
2020-06-24
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://static.oras.com/3904
インストール手順
https://static.oras.com/manual/3904
説明用動画
https://vimeo.com/orasgroup
技術説明
https://www.oras.com/datasheet/3904/en/
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
フィンランド
製造国
ポーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_96
Uniclass2015詳細
Washbasin manual water supply sets
対応地域
ヨーロッパ
ウクライナ
エストニア
オーランド諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ポーランド
ラトビア
リトアニア
ロシア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード