製品の公開
Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Google翻訳”,

Orion Bluelineソケット融着腐食性廃水排水システムの推奨仕様。ASTM F1412に準拠した腐食性廃水排水システムは、Orion社のBlueline難燃性パイプおよび継手で構成されます。パイプと継手は、ASTM D2657に準拠したOrionソケット融着システムを使用して接合されます。パイプは10フィート(約3メートル)の長さで供給されます。継手は、スケジュール40の寸法を満たすか、それを超える寸法となります。ポリプロピレン材料は、ASTM D4101に準拠します。

-----------------------

Orion PVDFソケット融着腐食性廃水排水システムの推奨仕様。ASTM F1673に準拠した腐食性廃水排水システムは、OrionのPVDF(ポリフッ化ビニリデン)パイプと継手で構成されます。パイプと継手は、ASTM 2657に準拠したOrionソケット融着システムを使用して接合されます。パイプは10フィートの長さで供給されます。継手はスケジュール40の寸法を満たすか、それを超えるものとします。PVDF材料はASTM D3222に準拠します。パイプにはUL Classifiedマークが付けられ、UL723(ASTM E84)への適合を示します。

技術仕様
  • Unique refpipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Pipes and Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings