製品の公開
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
    Orsol

    INCERTO Wall cladding Irregular dry stone

    Google翻訳”,

    Incerto コレクションは、低炭素のNéomineral石材クラッディングを特徴としており、プロジェクトに持続可能で美しいソリューションを提供します。素早く直感的に設置できるように、バッキング メッシュにあらかじめ組み立てられた、継ぎ目のない石材のレイアウトを備えたこのクラッディングは、石材の素朴な美しさと環境に配慮したアプローチを組み合わせています。交互に配置されたジョイントと簡素化された設置方法を特徴とするデザインは、モダンでユニークな仕上がりを生み出します。

    仕様
      • Material: Low-carbon Néomineral stone cladding, eco-friendly and sustainable.
      • Style: Opus incertum, offering an authentic and unique finish.
      • Aspect: Irregular dry stone, creating a natural, refined effect.
      • Texture: Soft, fine grain, adding a delicate touch to the overall design.
      • Installation: Quick and simplified installation with unjointed stones and pre-assembled backing mesh.
      • Applications: Ideal for facades, interior walls, and outdoor landscaping projects.
      • Shades: Available in two tones.
      • Manufactured in France

    技術仕様
    • Unique refincerto-parement-mural
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類サーフェス
    • Uniclass2015コードSs_25_20_85
    • Uniclass2015詳細Stone cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード06 61 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNumber23-13 35 25 13
    • OmniClassタイトルSimulated Stones