製品の公開
Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider
Otto Graf GmbH

Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider

Google翻訳”,

応用分野

水がガソリン、鉱物油、またはグリースで汚染される場所には、必ず軽液分離器を設置しなければなりません。これは、例えば以下の施設に適用されます。• ガソリンスタンド • 洗車場 • 修理工場 • 大規模な公共駐車場(当局の要請がある場合)

寸法記入

分離器システムは、公称サイズ(NS)に基づいて分類されます。分離器の公称サイズの選定は、EN 858のパート2で規定されています。さらに、関係当局の要件も遵守する必要があります。ご要望に応じて、EN 858パート2に準拠した寸法計算を無料で提供いたします。GRAFの営業チームは、公式承認の取得やご質問への回答についても喜んでお手伝いいたします。

動作原理

軽液分離システムは、重力の物理原理に基づいて動作します。つまり、砂などの廃水中の重い成分は、オプションのスラッジトラップ、または分離装置に組み込まれたスラッジトラップに沈殿します。ガソリンや鉱物油などの軽い成分は、表面に浮上します。オプションの凝集ユニットを使用することで、軽液分離システムの分離効率を向上させることができます。

納品範囲

中間部品(タンクドーム)、組み立て済み部品、軽液分離器を含むダイヤモンドタンク

仕様
  • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
技術仕様
  • Unique refDiamant-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート

対応地域

ヨーロッパ