製品の公開
Diamant Light Fluid Separators
Otto Graf GmbH

Diamant Light Fluid Separators

Google翻訳”,
軽質液体用セパレータシステム クラス I + II 水が油やその他の軽質液体で汚染されている場所では、セパレータが必要です。セパレータシステムは NS (公称サイズ) によって分類されます。セパレータシステムのお問い合わせを送信すると、EN 858 パート 2 に基づいて必要な NS を計算します。次の施設のオペレーターは、適切な機能を持つセパレータが設置されていることを確認する必要があります。洗車場、ワークショップ、ガソリンスタンド、車両フリート、危険物保管庫 凝集セパレータと燃料セパレータ KLsepa.compact+ セパレータシステムは、クラス I の凝集セパレータです。より高い分離度を可能にする追加の凝集ユニットを備えています。KLsepa. compact セパレータシステムは、クラス II の燃料セパレータです。燃料セパレータは、水 1 リットルあたり 100 mg 未満の残留油の分離度を達成します。凝集ユニットを使用すると、これを 5 mg/l 未満に減らすことができます。
仕様
  • Light fluid volume [l]Sludge [l]Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   2000    3330       2450       1400       1950      250
                  500   2000    3330       2450      1400       1950      250
技術仕様
  • Unique refDiamant-Light-Fluid-Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート