製品の公開
Saphir Light Fluid Separators
Otto Graf GmbH

Saphir Light Fluid Separators

Google翻訳”,

軽質流体(クラスI + II)用分離システム

水が油やその他の軽質液体で汚染されている場所では、分離器が必要です。分離器システムは、NS(公称サイズ)によって分類されます。分離器システムのお問い合わせをいただいた際には、EN 858パート2に基づいて必要なNSを算出いたします。以下の施設の運営者は、適切な機能を持つ分離器が設置されていることを確認する必要があります。洗車場、整備工場、ガソリンスタンド、車両フリート、危険物保管庫

合体分離器および燃料分離器

KLsepa.compact+ 分離システムは、クラス I の合体分離器です。合体ユニットが追加されているため、分離度が大幅に向上します。KLsepa. compact 分離システムは、クラス II の燃料分離器です。燃料分離器は、水 1 リットルあたり残留油 100 mg 未満の分離度を実現します。合体ユニットを使用すると、これを 5 mg/l 未満に低減できます。

仕様
  • Leichtflüssigkeis-speicher [l] Sludge [l] Volume [l] Ø max. [mm] Height [mm] Weight [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
技術仕様
  • Unique refSaphir-Light-Fluid-Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート