製品の公開
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
    Otto Graf GmbH

    Underground Tank Carat S

    Google翻訳”,

    Carat社の新世代雨水地下タンクは、雨水利用のために特別に開発されました。軽量で周囲を囲むH型断面形状のため、運搬が容易です。

    Carat Sタンクの物流上の利点

    Carat Sタンクは、2つの半球状の容器で構成されており、これらを積み重ねることで、複数のタンクを1つのパレットに積載して輸送することが可能です。例えば、6,500リットルのCarat Sタンクを5個、または2,700リットルのCarat Sタンクを9個、1つのパレットに積載できます。これにより、標準的な40フィートコンテナに、合計最大130,000リットルのタンクを積載することが可能になります。このタンク独自の積み重ね機能により、輸送コストと車両排出ガスによる環境負荷を削減しながら、世界中のあらゆる目的地への輸送を実現します。

    簡単かつ安全な組み立て

    • 特許取得済みのクイック接続部(緑色で図示)により、Carat Sタンクはネジを使わずにわずか数分で組み立てられます。分解はいつでも可能です。
    • プロファイルシールに使用されている最高級のEPDM素材(黄色で示されている部分)は、研究所での試験済みです。25年以上の耐久性があります。
    • センタリングボルト(オレンジ色で図示)により、2つの半球状部品を正確かつ容易に組み立てることができ、漏れを防ぎます。

    さらなる利点

    • 新しい製造プロセスにより、最高の安定性と独自の適合精度を実現
    • 継続的な生産監視により、一貫した品質を実現
    • 車両積載に適しています(伸縮式鋳鉄製カバーと組み合わせた場合)。
    • 極めて安定した構造により、タンクの中央部まで地下水による浸水が起こりにくい。
    • 必要に応じて何度でも拡張可能
    • 「米国特許第7854338号」

    応用:

    • 世界的なイノベーション – Carat社の新世代雨水地下タンクは、雨水利用のために特別に開発されました。
    • Caratタンクは、モジュールシステムを使用して、庭用タンクまたは家庭用タンクとして、お客様のニーズに合わせて個別にカスタマイズできます。
    • 地面への凍結防止設置用
    仕様
    • Carat S underground tank

      Carat S underground tank, lorry-bearing up to LKW12, made from the high-quality material Duralen®, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100/150 (4”/6” pipe) – 5 prepared with lip seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft (360° turnable) according to DIN 1989. Access Ø 800/650 mm (31.5”/25.6”), height = 610 mm (24”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Tank volume : 2700 - 6500 liters (US gal.)

      Product: GRAF Carat S underground tank

      Volume [l] Length [mm] Width [mm] Height [mm] Weight [kg]
      2700 2080 1565 2010 120
      3750 2280 1755 2200 150
      4800 2280 1985 2430 185
      6500 2390 2190 2710 220
    技術仕様
    • Unique refUnderground-Tank-Carat-S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート