製品の公開
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Google翻訳”,
    「HydrocontrolVTR」ブロンズバランシングバルブPN25斜めパターンモデルで、いつでも制御可能な、安全で無限に調整可能な微調整が可能です。プリセットの光学表示は、ハンドホイールの位置を無視します。 1つの平面で機能するすべてのコンポーネント。供給パイプと戻りパイプへの取り付け。青銅製のバルブ本体とボンネット、脱亜鉛(DZR)に耐性のある真ちゅう製のステムとバルブディスク、PTFEシール付きディスク、ダブルOリングによるメンテナンスフリーのステムシール。圧力テストポイントと充填および排出ボールバルブは接続可能で交換可能です(アクセサリセット1〜4)。アクセサリセットのネジ付きポートは、ブラインドプラグで閉じられています。 EN10226に準拠した両方のポートめねじ。
    仕様
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    技術仕様
    • Unique ref1060108
    • コレクションセットHydronic balancing in heating and cooling systems
    • コレクション"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)166
    • 幅(mm)168
    • 奥行き(mm)70.4
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 副マテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416