製品の公開
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    Google翻訳”,

    この頑丈な Stormtite™ 断熱スプリングレス サービス ドアは、セキュリティ、信頼性、保守のしやすさを実現し、過酷な天候からの保護が必要な用途に最適です。断熱スラットは、気候制御と騒音低減を提供し、周囲のシールは天候からの保護をさらに強化します。

    BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。

    仕様
    • Door Options

      • Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Flat profile type F-265i for doors up to 30' wide. Available in: [Front Slat] 22, 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 18 gauge (.040") aluminum [Back Slat] 22 gauge steel; 24 gauge stainless steel; 22 gauge (.024") aluminum*
      • Bottom bar also available in galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, power-coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as color-matching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • Uniformly spaced glazed acrylic vision lites available in 10” x 1”​
      • High wind load options available ​​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    技術仕様
    • Unique refeverserve-hd-rolling-steel-service-doors-625S
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションRolling Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 33 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors