製品の公開
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    特徴:

    S.20 ドアはオーダーメイドで、さまざまなオプションが用意されています。

    システム:これらのドアは、あらゆる玄関に「すごい」要素を追加します。シングル、ペア、パノラマの構成があり、欄間やサイドライトを追加すると、さらに優雅さが増します。

    サイズ:フレンチ ドアは幅 4 フィート、高さ 14 フィートまで可能です。ピボット ドアは、幅 8 フィート、高さ 14 フィートまで可能です。

    重量:各パネルの重量は、1 平方フィートあたり約 7 ~ 8 ポンドです。

    プロファイル:強度と耐久性のために 6063-T5 押し出しアルミニウム製。これらの押し出し材の強度により、特大の開口部用のスチールに代わる完璧な代替品です。カスタム設計されたボトムシルプレートは、最小限の上昇と最大の耐候性を提供します。

    構成:このシステムには、シームレスな全体的な窓とドアのパッケージを作成するために連携するように設計された多くのオプションがあります。オール アルミニウム ウィンドウ (S.45) と組み合わせると、均一で完全な建物のエンベロープが得られます。

    グレージング:このシステムの標準ガラスは透明な Low-E 断熱材ですが、厚さ 1 インチまでのすべての種類のガラスを使用して、プロジェクトの設計と気候のニーズを満たすことができます。さまざまなディバイダーとマリオンが用意されています。

    セキュリティ:すべてのフレンチ ドアとピボット ドアには、ステンレス鋼のマルチポイント ロック ハードウェアが標準装備されており、侵入に対する抵抗力を最大限に高めます。

    技術仕様
    • Unique refpanda-s20
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)