製品の公開
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door
S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door

    S.22 Aluminum/Wood Clad French & Pivot Door

    Google翻訳”,
    特徴:

    S.22 ドアはオーダーメイドで、さまざまなオプションが用意されています。

    システム:木製のインテリア クラッディングの暖かさと優雅さを利用して、あらゆる装飾をカスタム マッチさせることができます。入手可能な樹種の詳細については、「木材」タブを参照してください。このドアは、多くの場合、アルミニウム/ウッド クラッド ウィンドウ (S.46) と組み合わせて、建物を均一に覆います。

    サイズ:フレンチ ドアは幅 4 フィート、高さ 14 フィートまで可能です。ピボット ドアは、幅 8 フィート、高さ 14 フィートまで可能です。

    重量:各パネルの重量は、1 平方フィートあたり約 7 ~ 8 ポンドです。

    プロファイル:ドアは 6063-T5 押し出しアルミニウム製で、強度を最大限に高めています。プロファイルは、特別に設計されたポリアミド クリップを使用して覆われており、エネルギー効率を高めるための熱バリアを作成するのに役立ちます。

    構成:さまざまな種類のドアと窓を組み合わせることで、ほぼ無制限の構成が可能になります。フレンチ ドアおよびピボット ドアは、操作可能または固定可能なトランサム ウィンドウとサイド ライトで仕上げることができます。

    グレージング:クリア Low-E 焼き戻し 1 インチ IG が標準です。 1インチまでの厚さの様々なタイプのガラスおよび他の材料を使用することができる。

    技術仕様
    • Unique refpanda-s22
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)