製品の公開
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Google翻訳”,

4x4チャンネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、まっすぐな水平方向の走行から45°の水平方向の回転を作成します。オプションのスプリットカバーFRH45SC4YLを受け入れます。

仕様
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

技術仕様
  • Unique reffiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL