製品の公開
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL

Google翻訳”,

24x4チャネルまたは24x4水平ティー(黄色)から出るときに、ケーブルの曲げ半径を3(76.2mm)に制限するために使用されます。

    仕様
    • Specifications
      System Dimensions - 24x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 30.34
      Overall Length (mm) - 770.8
      Overall Width (mm) - 134.1
      Overall Height (mm) - 177.8
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC24X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Part Features - N/A
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Spillouts
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR24X4YL
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL