製品の公開
P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters
Patterson-Kelley

P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

Google翻訳”,

パフォーマンスの歴史

PK COMPACT®半瞬間給湯器は、あらゆる商業施設、公共施設、産業施設において、数万件もの設置実績があり、長期間にわたりトラブルのない安定した運転を実現しています。小型でありながら、厳密に制御された温度で高い給湯出力を実現するという設計は、あらゆる建物のオーナーにとって理想的な給湯器です。

モデル: PK06、PK08、PK10、PK12

特徴

  • 高容量出力
  • ANTICIPATOR温度制御
  • 銅ニッケルシェル、海軍用真鍮管板
  • 銅ニッケル(標準)、銅、ステンレス鋼(単層のみ)のチューブバンドルが利用可能
  • 4つの配管接続のみを備えた完全なパッケージ
  • 一定のポンプ循環により温度制御が改善され、スケールの発生が最小限に抑えられます。
  • 電気式、空気圧式、自己完結型の制御バルブオプションが利用可能
  • 地震ゾーン4の要件を満たすオプションのスタンドも利用可能
  • オプションのポンプトリムにより、 COMPACT®循環ポンプの容量内で建物の再循環フローを組み込むことができます。
  • オプションの高圧チューブバンドルおよび/またはシェル定格(最大400psi)

利点

  • 貴重な床面積を節約
  • サービスに頭上のスペースは不要
  • 追加の温水貯蔵を必要とせずに、ほとんどの建物の温水要件を満たします
  • 蒸気、ボイラー水、高温のお湯でも同様に機能します
  • バルブの性能と容量が向上し、顧客の要件に合わせて構成可能になりました。
仕様
  • High Output Heater
    To serve your needs

    Operating on steam, boiler water or high-temperature water, the P-K COMPACT® produces up to 250 gpm at 40°F to 140°F. Though the largest unit has a footprint of only 8 sq. ft., the heater can handle any building’s water heating requirements, either singly or via multiple-unit installation.

    Prevents Scale 
    Preventative measure

    Constantly pumped circulation prevents scale formation and accumulation of foreign matter on the heating surfaces in most water conditions (water softening may be required with extremely hard water). The constant circulation also continually monitors water temperature, stabilizing temperature control at all draw rates.

    Constructed for Long Service Life
    Built to last

    Potable water in the shell contacts only nonferrous materials, preventing rusty water. The shell is constructed of solid 90-10 copper nickel, the premium corrosion-resistant material for potable water service. Standard heat exchanger construction is copper tubing, which will handle most water conditions. Copper nickel is available for unusual water conditions.

    ANTICIPATOR Control System Produces Close Temperature Control

    The P-K Compact water heater features the ANTICIPATOR integral control system which meters the heating medium demand to exact proportions of hot water requirements and regulates hot water outlet temperature to a close tolerance of ±4°F from the set point. Steam passes through the tubes of the heat exchanger bundle. The water is rapidly heated as it is directed over the tubes by segmental baffles inside a cylindrical wrapper. Above the wrapped tube bundle, minimum storage volume is provided to give the control sufficient time to produce the close temperature control.

技術仕様
  • Unique refp-k-compact-semi-instantaneous-indirect-water-heaters
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションIndirect Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米 アジア