製品の公開
P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater
Patterson-Kelley

P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

Google翻訳”,

小型でありながら出力が大きいという点では、PK THERMIFIC VELOX ®直火式給湯器に勝るものはありません。最大のモデルでも 30 インチの出入り口から移動できます。

最先端の垂直設計では、ラジアル燃焼式のファン補助バーナーと熱交換器が採用されており、PK THERMIFIC VELOX ® W シリーズ直熱給湯器は、カテゴリー I の非正圧、非結露機器として CSA 認定の熱効率 85% で動作できます。

PK THERMIFIC VELOX ® Wシリーズは、単体でも蓄熱パッケージとの組み合わせでも、用途のニーズに合わせて柔軟に適応します。わずか5箇所の接続部で簡単に設置でき、複数のユニットを狭いスペースにまとめて設置することで、ほぼあらゆる暖房負荷に対応できます。後付けにも最適なユニットです。

モデル: W750、W1000、W1500、W1700、W2000

特徴

  • オプションの貯蔵タンクを追加することでパッケージが完成します。詳細についてはお問い合わせください。
  • コンパクト/モジュール設計により、複数のユニットを並べて設置可能
  • 垂直バーナー/熱交換器設計
  • 独自の一体型フィン付き銅水管
  • 高い熱伝達率
  • 一部のモデルではLo-Hi-Lo操作コントロールが使用可能
  • プロパンオプション
  • 密閉燃焼オプション
  • OSHA基準を下回る静音動作
  • CSA認証およびASME承認
  • 5年間保証

利点

  • 非凝縮型ガスボイラーとして達成可能な最高レベルの熱効率
  • 推奨温度で運転した場合、熱交換器または通気システムで腐食性の高い凝縮液は生成されません。
  • インストールには5つの接続のみが必要です
  • 設置およびメンテナンスコストが低い
  • 可燃性床への設置認定済み
  • 30インチの出入り口をクリアできるコンパクトサイズ
  • 密閉燃焼により、大きな空気ルーバーが不要になり、負圧環境や冷媒に隣接した場所にボイラーを設置できます。
  • バーナーは交換器から素早く簡単に取り外すことができ、清掃や検査が可能です。
  • 高い熱伝達率と負荷要件への迅速な応答
  • アクセスが容易で、アクセスできない場所での改修に最適
  • 出荷前に耐火試験済み
仕様
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    Thermific VELOX® water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

技術仕様
  • Unique refp-k-thermific-velox-w-series-direct-fired-water-heater
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションDirect Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 30.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米 アジア