製品の公開
P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System
Patterson-Kelley

P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

Google翻訳”,

PK DURATION® 家庭用給湯システムは、スケールの蓄積を防ぐように特別に設計されています。

スケールは家庭用給湯暖房システムにとって最大の敵です。スケールの蓄積は暖房システムの効率を低下させる可能性があります。時間の経過とともにスケールが蓄積されると、最終的にはシステムの早期故障につながる可能性があります。これらの理由から、最適なシステム効率を維持し、エネルギーを節約するには、スケールの発生を防ぐことが不可欠です。

DURATION® IIIは、完全パッケージ型の水冷間接式家庭用給湯システムです。あらゆる凝縮水源に対応できるよう設計されたDURATION® IIIは、シンプルさ、高効率、耐久性、そして設置の容易さにより、低い所有コストを実現します。

間接式給湯器と高効率ボイラーを組み合わせることで、効率的かつ経済的な給湯方法を実現します。

モデル: D3-30、D3-50、D3-80

瞬間式、ポンプ式、ベース式から選択可能

特徴

  • 回収率(40°F~140°F)— 0~85 GPM 家庭用水需要
  • 高品質のステンレス鋼ろう付けプレート熱交換器
  • あらゆる凝縮源を補完するために特別に設計されています
  • コンパクトな設置面積は5.5平方フィート未満

利点

  • 統合されたModbus RS-485プロトコルを介してBASソフトウェアと簡単に統合できます。
  • 4つの給水接続が必要
    • 給水入口/出口用の2つの接続
    • ボイラー水入口/出口用の2つの接続
  • 1つの電源接続が必要です
    • 110V電源接続1つ
  • ポンプバージョン(D3-44P/D3-44PEおよびD3-88P/D3-88PE)は、NUROタッチスクリーンコントロールでシームレスに操作できるように設計されています。
  • モデルは複数ユニットの設置で並べて配置できます


仕様
  • P-K Long Term Durability

    To ensure longevity, the DURATION® III has a durable 316L stainless steel double-wall brazed-plate heat exchanger with a true air gap. All wetted parts (potable water side) are lead-free and made of robust stainless steel, copper, or copper alloy materials.

    Easy-to-install

    The DURATION® III domestic hot water heater’s small footprint is less than 5.5 ft2 (15″W x 50″L). This allows it to fit through a standard doorway or onto an elevator and requires no special rigging. It ships fully assembled and needs only four water connections and one power connection. Save space with simplified multiple unit installations and configure your space to meet your needs.

    Easy to Integrate

    It easily integrates with building automation system (BAS) software via the integrated Modbus RS-485 protocol (instantaneous version only-ref. model #’s). Also supports LONWORKS/BACnet and METASYS N2 are available by adding an optional protocol converter for even greater flexibility. Pumped Versions (D344P/D3-44PE and D3-88P/D3-88PE) are designed to operate seamlessly with the NURO® Control System.

技術仕様
  • Unique refp-k-duration-indirect-domestic-hot-water-system
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションIndirect Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米 アジア