製品の公開
P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler
Patterson-Kelley

P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

Google翻訳”,

満足のいく家庭用給湯アプリケーション

家庭用給湯用途のステンレス製給湯ボイラー、PK SONIC® SCDは、性能、材質設計、サイズにおいてあらゆる面で期待を上回る性能を備えています。最大97%の認証効率、最大7:1のターンダウン、そして極めて低いNOx排出量を実現しています。

モデル: SCD650、SCD750、SCD850、SCD1000

特徴

  • 独自のステンレス合金は腐食性結露に耐性があります
  • 最大7:1のターンダウンを備えたフルモジュレーションバーナー
  • フロントアクセスにより修理・メンテナンスコストを削減
  • 低い電力消費量で節約できる
  • ベントカテゴリーIIおよびIV

利点

  • 既存の温水暖房システムとシームレスに統合
  • 主要競合製品より60%小型
  • より長寿命で信頼性を高める、よりスマートなステンレススチール設計
  • 5年間保証
仕様
  • NURO® Touch-Screen Control System

    Connect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

    The P-K SONIC® is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. With the NURO® Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

技術仕様
  • Unique refp-k-sonic-scd-series-hot-water-supply-boiler
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションDirect Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 30.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米 アジア