製品の公開
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
    Patterson-Kelley

    P-K MACH® Condensing Boilers

    Google翻訳”,

    信頼性が高く、効率が良く、高品質の材料で作られたボイラーが必要なとき、お客様は Patterson-Kelley を信頼します。

    PK MACH ®凝縮ボイラーは、新築や改修プロジェクトを含む、さまざまな商業および工業建築用途に最適です。

    10:1 メカニカルターンダウンが利用可能になりました

    モデル: CM300、CM399、CM500、C750、C900、C1050、C1500H、C2000H、C2500、C3000、C4000

    特徴:

    • 実際の熱効率は最大99%
    • 凝縮式および非凝縮式システムに適した多目的ボイラー
    • 革新的な新しい、完全に独立した鋳造セクション熱交換器
    • 独自のアルミニウム合金は腐食性の凝縮水に耐性があります
    • 新しいボイラー室のレイアウトと制御方法
    • 認定された低NOx性能
    • 水側圧力損失が低い
    • 5:1ターンダウンのフルモジュレーションバーナー
      • 天然ガス(NG)モデルC750、C900、C1050、C1500、C2000では10:1の機械式ターンダウンが利用可能
    • 可変速燃焼空気送風機
    • 気温と気圧の変化を自動的に補正します
    • 3.5インチ水柱の最小ガス圧力で認定
    • オプションの屋外、屋根、デュアル燃料モデル

    利点:

    • 既存システムの改修や新規導入に適した選択肢
    • 低温でも高温でも良好に機能します
    • 建設を簡素化
    • プラントのライフサイクルコスト全体を削減
    • 快適性の向上
    • システムの技術的および経済的パフォーマンスを向上します
    • 極めて低い電力消費により、潜在的な節約が増加
    • サイクル効率を劇的に向上LEED®ポイントを構築するための強力な新ツール
    • 公共料金割引の対象となる
    • 強火でもほとんど聞こえない
    • 実際の正味熱効率は最大99%に達する可能性がある
    • 水温は34°Fまで低下

    仕様
    • Sized to get in and fit in.Installation time is reduced

      There’s no rigging required to put your P-K MACH® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K MACH® condensing boilers fit through a standard 36 inch doorway or a standard elevator.

      Our largest models (1,500,000 BTU/hr and larger) are equipped with wheels which means they can be moved by two people without a forklift. The narrow design of all P-K MACH® condensing boilers allow them to navigate corners and hallways with ease.

      P-K MACH® aluminum boilers are perfect for new installation and retrofit projects, requiring only 4 hookups–gas, water, electric and venting.

      Fire it up!

      MACH® boilers feature fully independent cast aluminum heat exchangers. Since aluminum is easier to cast than other metals, the result is increased heat transfer surface for higher efficiency. The aluminum heat engine easily sheds condensate thanks to the aluminum oxide barrier that forms during use for extreme corrosion resistance.

      The Aluminum Solution | Heat Engine

      P-K MACH® commercial boilers are CSA certified at 92% – 96% efficiency, with actual thermal efficiencies up to 99%.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    技術仕様
    • Unique refp-k-mach-condensing-boilers
    • コレクションセットCommercial Boilers
    • コレクションCondensing Boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers

    対応地域

    北米 アジア