製品の公開
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
    Patterson-Kelley

    P-K STORM® Condensing Boilers

    Google翻訳”,

    パターソン・ケリーは、最高品質かつ最高効率のコンデンシング製品を提供することで、商業用ボイラー業界に変革をもたらし続けています。当社の最新ステンレス製コンデンシングボイラーは、長く寒い冬の日々を、節約を犠牲にすることなく、最大限の快適さで過ごせるよう設計されています。

    業務用ボイラー市場を変革するために開発された、最高級の高効率コンデンシングボイラー。長期的なエネルギーコストの削減を実現します。PK STORM®は、AHRI認証を取得し、熱効率97.1%、機械式ターンダウン機能10:1を実現しています。

    特徴:

    • 650~8000 MBTU
    • 最大97%の熱効率
    • 316Lステンレス鋼コイルは、最大限の耐腐食性と耐久性を保証します。
    • 最大10:1の機械式ターンダウンを備えたフルモジュレーションバーナー
    • キャビネットと熱交換器の設計により、修理とメンテナンスのコストを削減
    • 屋外機能
    • 可変速燃焼空気送風機
    • 3.5インチ水柱の最小ガス圧力で認定
    • ユニット全体の圧力低下が低い
    • 区画化された設計により、各セクションでの熱伝達効率が向上します。

    モデル: ST1250、ST1500、ST1750、ST2000、ST2500、ST3000、ST3500、ST4000、ST5000、ST6000、ST8000

    仕様
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown 
      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability. No more nuisance flame failures that have traditionally plagued high turndown boilers.

      Outdoor Technology Options Available On Models ST1250-ST2000

      Factory assembled and tested for outdoor installations with efficiencies up to 97% and a 10:1 mechanical turndown rate, outdoor models come assembled from the factory without requiring time in the field to make conversions. For buildings with limited indoor space, this option on the P-K STORM® is ready for any predicted forecast.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    技術仕様
    • Unique refp-k-storm-condensing-boilers
    • コレクションセットCommercial Boilers
    • コレクションCondensing Boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers

    対応地域

    北米 アジア