製品の公開
P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers
Patterson-Kelley

P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

Google翻訳”,

PK THERMIFIC VELOX ®ボイラーは完全にパッケージ化されており、可燃性の床でも 5 つの接続だけで簡単に設置できます。

小型で大きな出力という点では、PK THERMIFIC VELOX ®ボイラーに勝るものはありません。最大のモデルでも 30 インチの出入り口から移動できます。

複数のユニットを狭いスペースにまとめて設置することで、ほぼあらゆる暖房負荷に対応できるため、後付けにも最適です。ラジアル燃焼式のファンアシストバーナーと熱交換器を採用した最先端の縦型設計が、効率的な性能の鍵となっています。この設計により、カテゴリーIの非正圧・非結露機器として、CSA認証の熱効率85%を実現しています。

モデル: N750、N1000、N1500、N1700、N2000

特徴

  • 最大85%の効率
  • ベントカテゴリーI
  • 完全にパッケージ化されたデザイン
  • コンパクトなモジュラー設計により、複数のユニットを連結して設置可能
  • 垂直バーナー/熱交換器設計
  • 独自の一体型フィン付き銅水管
  • 高い熱伝達率
  • 一部のモデルではLo-Hi-Lo操作コントロールが利用可能
  • OSHA基準を下回る静音動作
  • CSA(AGA/CGA)認証およびASME承認

利点

  • 非凝縮型ガスボイラーで達成可能な最高熱効率レベル
  • 推奨温度で運転した場合、熱交換器または通気システムで腐食性の高い凝縮液は生成されません。
  • インストールには5つの接続のみが必要です
  • 低い設置コスト
  • 低い運用コストと低い燃料費
  • メンテナンスの手間がかからない
  • 30インチの出入り口をクリアするコンパクトサイズ
  • 密閉燃焼設計により、大きな空気ルーバーが不要になり、負圧環境や冷媒に隣接したボイラーの設置が可能になります。
  • 家庭用給湯ボイラー(オプション)
  • バーナーは交換器から素早く簡単に取り外すことができ、清掃や検査が可能です。
  • 高い熱伝達率と負荷要件への迅速な応答
  • アクセスが容易で、アクセスできない場所での改修に最適
  • 5年間保証
仕様
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown Energy Usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

技術仕様
  • Unique refp-k-thermific-velox-non-condensing-boilers
  • コレクションセットCommercial Boilers
  • コレクションNon-Condensing Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers

対応地域

北米 アジア