製品の公開
P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers
Patterson-Kelley

P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers

Google翻訳”,

PK MODU-FIRE ®強制通風ボイラーは、燃料と空気の両方を一定の比率で変化させ、ボイラー出力を実際の熱需要に合わせる完全変調設計です。

一定の燃料と空気の比率と、定格容量の 20% までのさまざまな負荷に追従できるスムーズな 5:1 のターンダウンにより、ボイラーの全燃焼範囲にわたって効率的でクリーンな燃焼を実現できます。

モデル: N750、N1000、N1500、N2000、N2500、N3000

特徴

  • 最大88%の効率
  • ベントカテゴリーIIまたはIV
  • 小型のモジュール構成
  • 大きな出力
  • ボイラー出力を実際の熱需要に合わせて一定比率で燃料と空気を変更します。
  • スムーズな5:1ターンダウンは、定格容量の20%までの変動負荷を追跡できます。
  • ダイナミック空気密度補正
  • 高可変速ポンプシステムにおけるショートサイクルを排除
  • システム指向のインテリジェンスを提供する初のボイラー
  • 正確な発火率フィードバック - 発火率に比例したアナログ出力信号
  • 小径カテゴリーIVベント
  • 簡単なサービス構築
  • 工場認定の起動
  • ゼロクリアランス

利点

  • 簡素化された低コストの設置
  • ボイラーの全燃焼範囲にわたるクリーンで効率的な燃焼
  • 最大の小負荷効率
  • 燃料費1ドルあたり最大0.85ドルを快適な暖房として回収
  • 完璧な部分負荷性能
  • 検査とメンテナンスが容易で、数分で分解・組み立てが可能
  • 出荷前に耐火試験済み
  • 5年間保証
仕様
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

技術仕様
  • Unique refp-k-modu-fire-forced-draft-non-condensing-boilers
  • コレクションセットCommercial Boilers
  • コレクションNon-Condensing Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers

対応地域

北米 アジア