製品の公開
P-K MODU-FIRE® FD W Series Direct Water Heating System
Patterson-Kelley

P-K MODU-FIRE® FD W Series Direct Water Heating System

Google翻訳”,

PK MODU-FIRE ® FD 直接給湯システムは、商業、工業、公共施設のガス給湯に新たな多用途性をもたらします。

新しい W シリーズ給湯器は、ASME セクション IV スタンプおよび ANSI Z21.10.3-2013/CSA 4.3-2013 規格に準拠して製造されています。

PK MODU-FIRE ® FD Wシリーズの実績ある設計は、フルモジュレーション制御と強制通風機能に加え、長年の実績を誇るスケール耐性構造を融合しています。この直噴式給湯器は、給湯設備として最も信頼性の高い選択肢です。長年にわたる効率的で信頼性の高い運転を実現するために設計されており、業界標準のグラスライニングヘッドとニッケルメッキチューブシートなど、スケール耐性に優れた部品が採用されています。

モデル: W750、W1000、W1500、W2000

特徴

  • 小型のモジュール構成
  • ボイラー出力を実際の熱需要に合わせて一定比率で燃料と空気を変更します。
  • スムーズな 5:1 ターンダウンにより、定格容量の 20% までのさまざまな負荷を追跡できます。
  • 動的空気密度補正
  • 高温可変速ポンプシステムのショートサイクルを排除
  • 正確な発火率フィードバックアナログ出力信号は発火率に比例します
  • 小径カテゴリーIVベント
  • 簡単なサービス構築
  • 出荷前に耐火試験済み

利点

  • 簡素化された低コストの設置
  • ボイラーの全燃焼範囲にわたるクリーンで効率的な燃焼
  • 最大の小負荷効率
  • 燃料費1ドルあたり最大0.85ドルを回収
  • 完璧な部分負荷性能
  • 検査とメンテナンスが容易で、数分で分解・組み立てが可能
仕様
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    MODU-FIRE® FD W-Series commercial water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

技術仕様
  • Unique refp-k-modu-fire-fd-w-series-direct-water-heating-system
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションDirect Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 30.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米 アジア