製品の公開
ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling
Peerless-AV

ACC-MBF Menu Board Mount Ceiling Attachment Accessory for Converting Wall Mounts to Ceiling

Google翻訳”,

今日の設置業者のインストールと計画のプロセスを簡素化するという当社の目標に沿って、Peerless-AV は ACC-MBF 天井メニュー ボード マウント アクセサリ ブラケットを開発しました。このブラケットは、Peerless-AV のメニュー ボード壁マウント モデル DS-MBX、DS-MBY、および DS-MBZ と組み合わせて使用​​します。予期しない状況により既存の壁に取り付けることができなくなった場合、ACC-MBF は壁マウントを天井マウントにすばやく変換し、設置の障害を克服するために必要な柔軟性を提供します。

特徴

  • 2x1 または 3x1 構成で使用可能 (3x1 には追加の ACC-MBF が必要)
  • 既存の DS-MBX/Y/Z 壁マウントを天井マウントに変換します
  • 柱と天井の取り付けは別売りです
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 46.0 X 14.5 X 4.25" (1164 X 368 X 108mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 29lb (13.1kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 6 x 47" (457.2 x 152.4 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029303947

    Variant ID: 29193668264051

    Variant SKU: ACC-MBF

    Type: Menu Board Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-mbf
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米