製品を公開する
FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays
Peerless-AV

FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

Google翻訳,

Peerless-AV のフラット パネル フロア スタンドは、会議室、ロビー、コンベンション センターなどの公共エリアでデジタル コンテンツを表示するための安全で安心なソリューションを提供します。この堅牢に設計されたスタンドは多用途で機能的であり、1 台のディスプレイ、背中合わせの 2 台のディスプレイ、縦向きの 2 台のディスプレイ、さらには横向きまたは縦向きの 4 台のディスプレイ (追加のアクセサリが必要な場合があります) も表示できます。統合されたセキュリティ ファスナーがディスプレイを所定の位置に固定するため、盗難が事実上防止されます。また、内部ケーブル管理によりすべてのワイヤとケーブルが完全に隠されるため、すっきりとしたプロフェッショナルな仕上がりになります。

特徴

  • VESA® 100、200 x 100、200 x 200mm準拠
  • PLPディスプレイアダプタ(別売)で追加のVESA®パターンをサポート
  • シングルまたは背中合わせのディスプレイに適合 (追加のデュアル ディスプレイ カートリッジを使用すると最大 4 台まで)
  • 縦向きまたは横向きの表示
  • 72インチ(1829mm)のポールで高さ調節可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • VESA Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200mm (7.87 X 7.87")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 28.75 X 72.00 X 36.00" (730 X 1829 X 914mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 108lb (54Kg)
    • UPC Code; 735029242604

    Variant ID: 29193727443059

    Variant SKU: FPZ-600

    Type: Stand

技術仕様
  • 固有参照番号fpz-600
  • 製品ファミリMounting Solutions
  • 製品グループCarts & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米