製品を公開する
ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board
Peerless-AV

ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

Google翻訳,

Peerless-AV の高耐久性アダプタ ブラケットは、55 インチまたは 7 インチの Cisco Spark Board を Peerless-AV® SR598-HUB カートまたは SF68-HUB ウォール マウントに取り付けるための適切な取り付けパターン、強度、安定性を提供します。両方のアダプタ ブラケットには、盗難防止用のセキュリティ ハードウェアが含まれています。シンプルな hook-and-hang™ 設計により、ディスプレイの取り付けが簡単かつ安全になります。

特徴

  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • アダプターブラケットには盗難防止に効果的なセキュリティハードウェアが含まれています
  • - Cisco Spark Board用のM12 x 16mm取り付けハードウェアが含まれています
  • シンプルなフックアンドハング設計により、Cisco Spark Boards の設置が簡単になります。
  • ユニバーサルマウントパターンACC-SPARK55アダプターは1114 x 645mmのマウントパターンと互換性があります
  • ACC-SPARK70アダプターは1455 x 862mmの取り付けパターンと互換性があります
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • VESA Pattern; 1114 x 645
    • Weight Capacity; 88lb (39.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 1114 x 645mm (43.9 x 25.4")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 1.25 x 26.84 x 1.33" (32 x 682 x 34mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2.18kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321408

    Variant ID: 29193672196211

    Variant SKU: ACC-SPARK55

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • 固有参照番号acc-spark55
  • 製品ファミリAdditional Products
  • 製品グループAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米