製品の公開
SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs
Peerless-AV

SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs

Google翻訳”,

SR555M SmartMount® フラット パネル ビデオ会議カートは、必要な機能をすべて備えた設計で、あらゆる場所に最適です。カートの可動性により、複数のビデオ会議システムを用意する必要がなくなり、システム全体のコストが削減されます。構造は 2 つの 40 ~ 65 インチ ディスプレイを収容できるように最適化されており、すべての参加者に明瞭な視界を提供します。カメラはいずれかのディスプレイの上の任意の場所に配置できるため、会議中にほぼ完璧なアイコンタクトが得られます。さらに、統合されたケーブル管理により、見苦しいケーブルが収納され、隠されるため、すっきりとしたプロフェッショナルな設置が実現します。

特徴

  • カメラマウントはテレビの上のどこにでも設置可能
  • 棚は持ち上げて位置を変えるだけで、柱のどこにでも配置できます。
  • ディスプレイコンポーネントの入力干渉を防ぐオープンフレームアダプタ設計
  • テクスチャ加工されたブラックパウダーコート仕上げにより、指紋やほこりが目立ちません。
  • 完全に溶接されたベース構造により、剛性、安定性、迅速な組み立てが実現します。
  • 4インチ(102mm)の回転キャスターと2つのロックで簡単に操作できます。
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • テレビは柱のどこにでも設置でき、視聴に最適な高さに調整できます (中央で最大 60 インチ)
  • ユニバーサルマウントは、200 x 200mmから400 x 400mmまでの取り付けパターンのテレビに適合します。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions (W X H X D); 70.25" x 78.10" x 29.00" (1784 x 1983 x 737mm)
    • Product Weight; 90lb (40.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 112.1lb (44.5kg)
    • Ship Dimensions; 38.25 x 7 x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305057

    Variant ID: 29193756377203

    Variant SKU: SR555M

    Type: Cart

技術仕様
  • Unique refsr555m
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCarts & Stands
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米