製品の公開
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns
Peerless-AV

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Google翻訳”,

Peerless-AV® の ACC-V1500X を使用すると、マウントの互換性が向上します。このアダプタ レール エクステンダーは、1000、1200、または 1500 mm 幅のマウント パターンを持つディスプレイで使用できます。このアダプタ エクステンダーは、SF680(P)、ST680(P)、SR598、SR860、SR898、および DS-VW795-QR と互換性があります。

特徴

  • 1000、1200、または1500mm幅の取り付けパターンを備えたディスプレイ用のアダプタレールソリューション
  • 400mmまたは500mm幅のマウントパターンでマウントに取り付けます
  • ディスプレイを縦向きまたは横向きに設置可能
  • セキュリティハードウェアは改ざんや盗難を阻止します
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

技術仕様
  • Unique refacc-v1500x
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米