製品の公開
ACC852W Extension Column Cord Wrap
Peerless-AV

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Google翻訳”,

Peerless-AV は、お客様の設置を補完する業界で最も幅広いアクセサリを提供しています。さまざまな天井プレートやデカップラーから、コード管理アダプタや表面固有のハードウェアまで、Peerless-AV は、お客様の設置を補完し、厳しいアプリケーション要件を満たすために必要なほぼすべてのアクセサリを提供できます。

特徴

  • セクションを積み重ねて長くしたり、希望の長さにカットしたりできます。
  • 延長柱の外側に沿ってコードを外部配線するように設計されています
仕様
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

技術仕様
  • Unique refacc852w
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米