製品の公開
PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)
Peerless-AV

PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Google翻訳”,

Peerless-AV の PRG 精密ギア プロジェクター マウントは、画像の位置合わせを簡素化します。特許出願中の精密ギア設計により、プラス ドライバーで 2 つの調整ノブを回すだけで、またはノブを伸ばして手動で調整するツール不要のオプションを使用して、画像の傾きとロールを正確に配置できます。精密ギアを目的の位置に設定するだけで、所定の位置に固定されます。プロジェクターのメンテナンス中も、その位置が保持されます。Peerless-AV の PRG 精密ギア プロジェクター マウントを使用すると、設定したら忘れてしまえます。調整ネジは不要です。微調整は不要です。面倒な作業は不要です。

特徴

  • 仕様: 傾斜: ±20°、ロール: ±10°、回転: 延長柱に取り付けた場合 360°、天井にフラッシュマウントした場合 ±15°
  • 事前に取り付けられたセキュリティネジにより、調整ノブの改ざんを防止するためのオプションの傾斜およびロールロックが提供されます。
  • Spider®ユニバーサルアダプタープレートは最大17.63インチ(448 mm)まで延長でき、ほとんどのプロジェクターモデルに適合します。
  • プロジェクターのメンテナンスが簡単にできるクイックリリース機構
  • 「U」字型のピッチブラケットにより、ケーブル配線が簡単になります。
  • ケーブル管理により、ケーブルをプロジェクターマウントに通して見えないように配線できます。
  • 水平レンチアクセススロットにより、フラッシュマウントの取り付けが迅速かつ簡単に行えます。
  • 組み立て済みの設計により設置時間が短縮されます
  • 2つの調整ノブでプロジェクターの画像の位置合わせを制御
  • 特許出願中の精密ギアによりプロジェクター画像の正確な位置合わせが可能
仕様
  • Product Specs

    • Mounting Pattern; 448mm (17.63")
    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -20
    • Swivel Yaw; 360
    • Roll; +10 / -10
    • Distance from Ceiling; 3.81 - 4.81" (97 - 122mm)
    • Product Dimensions; 8.5 - 17.63 X 3.81 - 4.81 X 8.5 - 17.63" (216 - 448 X 97 - 122 X 216 - 448mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.19" x 2.81" x 11.63" (157 x 71 x 295mm)
    • Product Ship Weight; 3.78lb (1.7kg)
    • Package UPC Codes; PRG-UNV: 735029249887 PRG-UNV-W: 735029249900
    • Package Contents; PRG Precision Gear Projector Mount, Spider® Universal Adaptor Plate, Mounting and Projector Attachment Hardware, Assembly Instructions

    Variant ID: 34322259443843

    Variant SKU: PRG-UNV

    Type: Projector Mounts

技術仕様
  • Unique refprg-unv
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションProjector Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米