製品を公開する
ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns
Peerless-AV

ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Google翻訳,

Peerless-AV の ADD 拡張コラムは、マルチ ディスプレイ構成の負荷に対応するために特別に設計されています。長さは調整可能または固定で、CRT テレビやフラット パネル用の Peerless-AV のマルチ ディスプレイ システムと組み合わせて使用​​されます。

特徴

  • 3~4台のディスプレイを設置できるマルチディスプレイ天井マウント
  • 3つの異なる構成: インライン、曲線、円形
  • 希望する天井の垂下長さとパイプからの機器の垂下長さを選択します
  • 0°~20°の調整可能な傾斜
  • 各ディスプレイは360°回転可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 12 - 18" (300 - 460mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 9.75" (50.8 x 50.8 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029200659

    Variant ID: 29193682780275

    Variant SKU: ADD012018

    Type: Columns

技術仕様
  • 固有参照番号add012018
  • 製品ファミリAdditional Products
  • 製品グループAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米