製品の公開
ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns
Peerless-AV

ADD0203 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Google翻訳”,

Peerless-AV の ADD 拡張コラムは、マルチ ディスプレイ構成の負荷に対応するために特別に設計されています。長さは調整可能または固定で、CRT テレビやフラット パネル用の Peerless-AV のマルチ ディスプレイ システムと組み合わせて使用​​されます。

特徴

  • 3~4台のディスプレイを設置できるマルチディスプレイ天井マウント
  • 3つの異なる構成: インライン、曲線、円形
  • 希望する天井の垂下長さとパイプからの機器の垂下長さを選択します
  • 0°~20°の調整可能な傾斜
  • 各ディスプレイは360°回転可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 24 - 36" (600 - 900mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.2lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 19.5" (50.8 x 50.8 x 495.3mm)
    • UPC Code; 735029196693

    Variant ID: 29193682878579

    Variant SKU: ADD0203

    Type: Columns

技術仕様
  • Unique refadd0203
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米