製品の公開
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

Google翻訳”,

SmartMount® フル サービス シン ビデオ ウォール マウント (クイック リリース付き) は、横長および縦長のどちらのアプリケーションにも簡単に設置できるソリューションを提供します。ビデオ ウォール全体の奥行きが問題となる場合、DS-VW755S は 2 インチ以下の奥行きのディスプレイをマウントする際に ADA に準拠します。埋め込み式ビデオ ウォール アプリケーションで迅速にサービスにアクセスできるように設計された DS-VW755S は、インテグレーターに汎用性を提供します。8 か所でツール不要の微調整が可能なため、マウントは凹凸のある壁を乗り越え、シームレスなビデオ ウォール ディスプレイを作成できます。

特徴

  • クイックリリース機構により、埋め込み型アプリケーションでもディスプレイに簡単にアクセスできます。
  • クイックリリースはロックネジで無効にでき、意図しない飛び出しを防止します。
  • 無制限のビデオウォールディスプレイ構成を可能にするモジュラーマウント
  • 8点のシンプルでツール不要の微調整により、ディスプレイをシームレスに調整できます。
  • 統合されたケーブル管理タイバックにより、ディスプレイ間のケーブル配線が簡単になります。
  • 再利用可能なカスタム壁スペーサーにより、推測や現場での設置計算が不要になります (別売)
  • 安定化ジャックスクリューによりディスプレイの位置を固定
  • メンテナンスを容易にするためにディスプレイをマイナスの傾斜位置に拡張します
  • ディスプレイの取り付け時に ADA に準拠 (奥行き =2.0 インチ)
  • VESA® 200 x 200 から 400 x 400mm まで対応
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

技術仕様
  • Unique refds-vw755s
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションLED Video Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米