製品の公開
CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers
Peerless-AV

CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

Google翻訳”,

フラットパネル天井マウントやプロジェクターマウントに最適な CMJ470 天井プレートマウントは、付属の 4 つのワッシャーヘッド木ネジを使用して仕上げ天井 (木製梁) または木製梁に取り付けたり、コンクリートアンカーアクセサリキット ACC244 (別売) を使用して構造天井 (コンクリート) に取り付けたりできます。美観を考慮して設計されており、すべての取り付けハードウェアがきちんとカバーされているため、どのような用途でも完成した外観が得られます。

特徴

  • ユニットには、延長柱またはプロジェクターマウントを取り付けるための 1-1/2"-11.5 NPT フィッティングが付いています。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 1.35 X 3.45" (457 X 34 X 88mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.2lb (1.4kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 24" (241.3 x 38.1 x 609.6mm)
    • UPC Code; 735029191155

    Variant ID: 34322266488963

    Variant SKU: CMJ470

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refcmj470
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米