製品の公開
CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts
Peerless-AV

CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

Google翻訳”,

コンパクトで軽量な Peerless-AV CMJ5R1 調節可能な吊り天井プレートは、天井グリッドのどこにでもプロジェクターを簡単に設置できます。Kwik-Loc™ セルフロック ケーブル ジョイナーで設置が簡単になり、設置時間を大幅に短縮できます。マウントには、電源ケーブルと信号ケーブルを簡単に接続できる 2 つの電気コンセント ボックス ノックアウトが付いています。この調節可能な吊り天井プレート ユニットは、設置を簡単にするために事前に組み立てられており、調整機能により、ほぼすべてのプロジェクターを簡単に取り付けることができます。

特徴

  • ケーブルサポートのセットアップが簡単なKwik-Locセルフロックケーブルジョイナーが付属
  • コンパクトで軽量
  • エスカッションリングはきれいな仕上がりになります
  • 組み立て済みで設置が簡単な設計により設置時間が短縮されます
  • 電源コンセントボックスとアンテナリード用のノックアウトが設けられています
  • 調整可能なキャリッジにより、2 x 2または2 x 4の標準天井タイルの下にプロジェクターを理想的な位置に配置できます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24.5 x 8.25 x1.25" (622 x 210 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.1lb (3.22kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.5" (336.6 x 50.8 x 673.1mm)
    • UPC Code; 735029272786

    Variant ID: 34322266390659

    Variant SKU: CMJ500R1

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refcmj500r1
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションCeiling Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米