製品の公開
DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays
Peerless-AV

DS-LEDIER Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Samsung IER, IFR & IEA Series Direct View LED Displays

Google翻訳”,

Peerless-AV の SEAMLESS Kitted シリーズ フラット dvLED マウント システムは、Samsung IER および IFR シリーズ ダイレクト ビュー LED ディスプレイ専用に設計されており、複数の構成でスリムで省スペース、かつ見た目にも美しいデザインを提供します。統合されたケーブル管理、簡単に吊り下げられるハードウェア、軽量のアルミ フレームにより、インテグレーターは完璧なビデオ ウォールを迅速かつ簡単に構築できます。

Peerless-AV® は、SEAMLESS dvLED ビデオ ウォール統合プログラムを通じて、最初から最後までのサポートも提供しています。Peerless-AV dvLED ソリューション チームは、すべてのお客様がシームレスな製品サポートとサービスを受けられるように、あらゆる段階でサポートします。

プロジェクトを開始するには、peerless-av.com/SEAMLESS にアクセスしてください。

追加の構成も利用可能

特徴

  • 軽量アルミフレームは取り付けが簡単で、壁への負荷を最小限に抑えます。
  • モジュラー設計により、無制限のビデオウォールディスプレイ構成が可能
  • 厳しい公差と壁プレートスペーサーにより、キャビネットが適切に配置される
  • 設置の不規則性を克服し、dvLEDピクセルが高さ調整機能と一致するようにします。
  • 奥行き調整機能により、壁の欠陥に関係なく、マウント全体が1つの平面を形成します。
  • 事前に決められたアダプタレールの位置により、組み立てがスピードアップし、エラーを最小限に抑えて素早い組み立てが可能になります。
仕様
  • Product Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Dimensions (W x H x D); 113.31" x 61.69" x 2.16"-2.91" (2878 x 1567 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Product Weight; 47lb (21.4kg)
    • DS-LEDIER-3x3 Load Capacity; 246lb (111.6kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Dimensions (W x H x D); 151.10" x 82.95" x 2.16"-2.91" (3838 x 2107 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Product Weight; 65.5lb (29.8kg)
    • DS-LEDIER-4x4 Load Capacity; 437lb (198.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Dimensions (W x H x D); 188.90" x 104.21" x 2.16"-2.91" (4798 x 2647 x 55-74mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Product Weight; 86lb (39.1kg)
    • DS-LEDIER-5x5 Load Capacity; 682lb (310kg)
    • Finish; Powder Coat & Clear Anodized
    • Available Colors; Black & Silver

    Package Specs

    • DS-LEDIER-3x3 Package Size (W x H x D); 66.50" x 29.00" x 8.00" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-3x3 Package Ship Weight; 112lb (50.9kg)
    • DS-LEDIER-3x3 UPC Code; 735029339243
    • DS-LEDIER-4x4 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-4x4 Package Ship Weight; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDIER-4x4 UPC Code; 735029339250
    • DS-LEDIER-5x5 Package Size (W x H x D); 116.50" x 29.00" x 8.00" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDIER-5x5 Package Ship Weight; 201lb (91.4kg)
    • DS-LEDIER-5x5 UPC Code; 735029339267
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 34132890517635, 34132890550403, 34132890583171

    Variant SKU: DS-LEDIER-3x3, DS-LEDIER-4X4, DS-LEDIER-5X5

    Type: dvLED

技術仕様
  • Unique refds-ledier
  • コレクションセットDigital Signage Solutions
  • コレクションdvLED Video Wall Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米